带AC和DC电源的开关电源模块上的运行状态显示 - LED指示灯显示

带有AC和DC电源的开关电源模块的当前状态会通过设备端面上的5个LED指示灯进行显示。

LED指示灯

颜色

含义

Status

绿色

开关电源模块已供电并且做好运行准备。

红色

24 V输出端过压

Output

绿色

输出电压准备就绪

红色

输出电压超出允许的公差(过压或欠压)。

Enable

绿色

开关电源模块已通过外部控制输入端接通。

AC-IN

绿色

AC电源可用。

DC-IN

绿色

DC电源可用。