Indicações operacionais no módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC - Indicações LED

O status atual do módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC é exibido através de 5 LEDs na parte frontal da unidade.

LED

Cor

Significado

Status

Verde

O módulo de fonte chaveada é fornecido e está pronto para operação.

vermelho

Sobretensão na saída de 24 V

Output

verde

Tensão de saída pronta

vermelho

Tensão de saída está fora da tolerância permitida (sobretensão ou subtensão)

Enable

verde

O módulo de fonte chaveada é ligado através da entrada de controle externa.

AC-IN

verde

Alimentação CA está disponível.

DC-IN

verde

Alimentação CC está disponível.