Betriebsanzeigen am Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung - LED-Anzeigen
Der aktuelle Status des Schaltnetzteil-Moduls mit AC- und DC-Versorgung wird über 5 Leuchtdioden an der Stirnseite des Geräts angezeigt.

LED | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
Status | grün | Das Schaltnetzteil-Modul ist versorgt und betriebsbereit. |
rot | Überspannung am 24-V-Ausgang | |
Output | grün | Ausgangsspannung bereit |
rot | Ausgangsspannung ist außerhalb der zulässigen Toleranz (Überspannung oder Unterspannung). | |
Enable | grün | Das Schaltnetzteil-Modul ist über den externen Steuereingang eingeschaltet. |
AC-IN | grün | AC-Versorgung ist verfügbar. |
DC-IN | grün | DC-Versorgung ist verfügbar. |