Conexão para 2 encoders SSI
INFORMAÇÃO

Conectar apenas 2 encoders SSI à interface X3223 em conjunto com o opcional de segurança /SBA instalado (CSA31A).
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão para encoder SSI |
Tipo de conexão |
|---|
M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação +20° |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | CLK (2) | Pulso+ Encoder 2 |
2 | /CLK (2) | Pulso- Encoder 2 |
3 | CLK (3) | Pulso+ Encoder 3 |
4 | /CLK (3) | Pulso- Encoder 3 |
5 | Dados 3 | Dados+ Encoder 3 |
6 | Dados- (3) | Dados- Encoder 3 |
7 | Dados- (2) | Dados- Encoder 2 |
8 | Dados 2 | Dados+ Encoder 2 |
9 | GND | GND |
10 | +24 V | 24 V |
11 | res. | Reservado |
12 | +12 V | 12 V |
Informações adicionais