Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

O cabo a seguir é usado para conectar encoders com tensão de alimentação de 24 V.
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121942 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variável
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 VCC | |||
M23, 12 pinos, codificação 20° |
| aberto | ||||