Cable de conexión
AVISO

El siguiente cable se utiliza para conectar encoders con una tensión de alimentación de 24 V.
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121942 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / 60 V CC | |||
M23, 12 polos, codificado 20° |
| Abierto | ||||