Conexión para 2 encoders SSI
AVISO

Conecte solo 2 encoders SSI a la interfaz X3223 en combinación con la opción de seguridad /SBA (CSA31A) instalada.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para encoder SSI |
Tipo de conexión |
|---|
M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20° |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | CLK (2) | Impulso+ encoder 2 |
2 | /CLK (2) | Impulso- encoder 2 |
3 | CLK (3) | Impulso+ encoder 3 |
4 | /CLK (3) | Impulso- encoder 3 |
5 | Data+ (3) | Data+ encoder 3 |
6 | Data- (3) | Data- encoder 3 |
7 | Data- (2) | Data- encoder 2 |
8 | Data+ (2) | Data+ encoder 2 |
9 | GND | GND |
10 | +24 V | 24 V |
11 | res. | Reservado |
12 | +12 V | 12 V |
Información adicional