用于两个SSI编码器的连接
提示

只能将2个SSI编码器与已安装的安全选件 /SBA (CSA31A) 一起连接到X3223接口上。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
SSI编码器接头 |
连接方式 |
|---|
M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | CLK (2) | Takt+ 编码器2 |
2 | /CLK (2) | Takt- 编码器2 |
3 | CLK (3) | Takt+ 编码器3 |
4 | /CLK (3) | Takt- 编码器3 |
5 | Data+ (3) | Data+ 编码器3 |
6 | Data- (3) | Data- 编码器3 |
7 | Data- (2) | Data- 编码器2 |
8 | Data+ (2) | Data+ 编码器2 |
9 | GND | GND |
10 | +24 V | 24 V |
11 | res. | 保留 |
12 | +12 V | 12 V |
更多的信息