Anschluss für 2 SSI-Geber
HINWEIS

Schließen Sie 2 SSI-Geber nur in Verbindung mit verbauter Sicherheitsoption /SBA (CSA31A) an die Schnittstelle X3223.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für SSI-Geber |
Anschlussart |
|---|
M23, Isolierkörper P-Teil 12-polig, female, +20°-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | CLK (2) | Takt+ Geber 2 |
2 | /CLK (2) | Takt- Geber 2 |
3 | CLK (3) | Takt+ Geber 3 |
4 | /CLK (3) | Takt- Geber 3 |
5 | Data+ (3) | Data+ Geber 3 |
6 | Data- (3) | Data- Geber 3 |
7 | Data- (2) | Data- Geber 2 |
8 | Data+ (2) | Data+ Geber 2 |
9 | GND | GND |
10 | +24V | 24 V |
11 | res. | reserviert |
12 | +12V | 12 V |
Weiterführende Informationen