Anschlusskabel
HINWEIS

Verwenden Sie das folgende Kabel für den Anschluss der dezentralen SSI-Kombibox FEA31A.
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170598 | HELUKABEL Li9YCY | variabel
| 2 x (2 x 2 × 0.14 mm2) + 2 × 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12-polig, male |
| M23, 12-polig, female | ||||