Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

Usar o seguinte cabo para conectar a caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A.
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170598 | HELUKABEL Li9YCY | variável
| 2 x (2 x 2 × 0.14 mm2) + 2 × 2 × 0.5 mm2 / 60 VCC | |||
M23, 12 pinos, macho |
| M23, 12 pinos, fêmea | ||||