Cable de conexión
AVISO

Utilice el cable siguiente para conectar la caja combinada SSI descentralizada FEA31A.
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28170598 | HELUKABEL Li9YCY | Variable
| 2 x (2 x 2 × 0.14 mm2) + 2 × 2 × 0.5 mm2 / 60 V CC | |||
M23, 12 polos, macho |
| M23, 12 polos, hembra | ||||