Codification de la tête de commande
Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification de la tête de commande.
DFC | Type de communication DFC = Direct Fieldbus Communication (communication directe par bus de terrain) DSI = Direct Systembus Installation (installation directe par bus système) |
2 | Exécution de la communication 1 = EtherCAT®/SBusPLUS 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP |
0 | Connecteur pour communication 0 = M12, 4 pôles, détrompage D 5 = RJ45 Push-Pull |
A | Version de communication A = Première variante de communication |
– |
|
M | Connecteur pour codeur moteur 0 = Raccordement via l'interface MOVILINK® DDI M = M23 |
0 | Connecteur pour codeur externe 0 = Aucune interface pour codeur externe E = M23 pour codeur externe |
2 | Connecteur pour entrées et sorties 2 = 2 × M23 3 = 3 × M23 4 = 3 × M23, 4 × M12 |
2 | Connecteur pour entrées et sorties de sécurité 0 = Raccordement STO via connecteur (2 × M12) 2 = 2 × M12 3 = 3 × M12 4 = 4 × M12 |
1 | Ingénierie locale 1 = M12 pour ingénierie locale 2 = Préparée pour console de paramétrage locale |
– |
|
T | Variante d'appareil S = Profil bus système E = Variante d'appareil CiA402 (DS402) T = Profil technologique (raccordement bus de terrain) |
– |
|
0 | Version technologique 0 = Version technologique 0 : standard |
0 | Niveau application 0 = Niveau application 0 1 = Niveau application 1 2 = Niveau application 2 |
– |
|
000 | Version MOVIKIT® 000 = Pas de module MOVIKIT® chargé d'usine |
/ |
|
SBA | Options de sécurité fonctionnelle SBA = CSB.1A SSA = CSS.1A SAA = CSA31A |
/ |
|
ODA | Options d'entrées et de sorties ODA = CID21A OAA = CIO21A |