Codification de l'étage de puissance

Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification de l'étage de puissance.

MPI

Étage de puissance

MPI = Étage de puissance MOVIPRO®

91

Alimentation intégrée

90 = Sans alimentation intégrée

91 = Avec alimentation 24 V 80 W

92 = Avec alimentation 24 V 160 W

A

Version A

 

0160

Courant nominal de sortie

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

E

Variante étage de puissance / CEM

1 = Exécution pour réseau IT

E = Valeur limite filtre CEM catégorie C2

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

 

002

Raccordement alimentation

002 = Câble de raccordement pour tailles 2 / 2E / 3

003 = Câble de raccordement pour taille 3E

102 = Boîtier de raccordement pour tailles 2 / 2E / 3

103 = Boîtier de raccordement pour taille 3E

 

1

Nombre d'interfaces moteur

1 = Une interface moteur

2 = Deux interfaces moteur

DA

Connecteur pour moteur

DA = Interface M23 pour moteurs avec interface MOVILINK® DDI

DB = Interface M40 pour moteurs avec interface MOVILINK® DDI

D5 = Interface Han® 10 B et M23 pour moteurs avec interface MOVILINK® DDI

AA = Interface M23 pour moteurs sans interface MOVILINK® DDI

A4 = Interface Han® 10 B pour moteurs sans interface MOVILINK® DDI

A5 = Interface Han® 10 B et M23 pour moteurs sans interface MOVILINK® DDI

 

1

Nombre de commandes de frein

0 = Aucune commande de frein intégrée

1 = Une commande de frein

2 = Deux commandes de frein

BD23

Exécution de la commande de frein

BM02 = BMV avec DC 24 V

BD23 = Commande de frein AC 230 V (BD1B 23)

BD40 = Commande de frein AC 400 V (BD1B 40)

BD46 = Commande de frein AC 460 V (BD1B 46)

BS23 = Commande de frein de sécurité AC 230 V (SBM I-230-120-00)

BS40 = Commande de frein de sécurité AC 400 V (SBM I-400-120-00)

BS46 = Commande de frein de sécurité AC 460 V (SBM I-460-120-00)

0052 = Préparation BG1Z

/C10

Plage de température et refroidissement

/C10 = Plage de température étendue > 40 °C

/C02 = Ventilateur externe

/C12 = Ventilateur externe et plage de température étendue > 40 °C