Estrutura da unidade
A figura seguinte mostra a consola CBG21A:

[1] | Visor a cores |
[2] | 4 teclas de função atribuídas dependendo do contexto. As funções atribuídas são mostradas sobre as teclas no visor a cores. |
[3] | Teclas de seta <para cima/para baixo>: navegação no menu e introdução de valores. |
[4] | Tecla <OK>: confirmação de seleções, valores e funções. |
[5] | Teclas de seta <esquerda/direita>: navegação no menu e introdução de valores. |
[6] | Tecla <STOP>: paragem da operação manual. |
[7] | Tecla <i>: apresentação de informações sobre o menu atual e função de captura de ecrã. |
[8] | Tecla <RUN>: início da operação manual. |