Laitteen rakenne

Seuraavassa kuvassa näkyy ohjauslaite CBG21A:

[1]

Värinäyttö

[2]

Neljä toimintopainiketta, jotka voi varata sisällöstä riippuen. Kohdistetut toiminnot näytetään värinäytön painikkeilla.

[3]

Nuolipainikkeet <ylöspäin/alaspäin>: Navigointi valikossa ja arvojen syöttäminen.

[4]

Painike <OK>: Valintojen, arvojen ja toimintojen vahvistaminen.

[5]

Nuolipainikkeet <vasemmalle/oikealle>: Navigointi valikossa ja arvojen syöttäminen.

[6]

Painike <STOP>: Käsikäytön pysäyttäminen.

[7]

Painike <i>: Sen hetkisen valikon tietojen näyttäminen ja kuvakaappaustoiminto.

[8]

Painike <RUN>: Käsikäytön aloittaminen.