Geräteaufbau

Das folgende Bild zeigt das Bediengerät CBG21A:

[1]

Farbdisplay

[2]

4 Funktionstasten, die kontextabhängig belegt werden. Die zugewiesenen Funktionen werden über den Tasten im Farbdisplay angezeigt.

[3]

Pfeiltasten <aufwärts/abwärts>: Navigieren im Menü und Eingabe von Werten.

[4]

Taste <OK>: Bestätigen von Auswahlen, Werten und Funktionen.

[5]

Pfeiltasten <links/rechts>: Navigieren im Menü und Eingabe von Werten.

[6]

Taste <STOP>: Stoppen des Handbetriebs.

[7]

Taste <i>: Informationen zum aktuellen Menü anzeigen und Screenshot-Funktion.

[8]

Taste <RUN>: Starten des Handbetriebs.