Opbouw van het apparaat

Op de volgende afbeelding staat het programmeerapparaat CBG21A:

[1]

Kleurendisplay.

[2]

4 functietoetsen, die contextueel worden toegewezen. De toegewezen functies worden boven de toetsen in het kleurendisplay weergegeven.

[3]

Pijltoetsen <omhoog/omlaag>: navigeren in het menu en invoer van waarden.

[4]

Toets <OK>: bevestigen van selecties, waarden en functies.

[5]

Pijltoetsen <links/rechts>: navigeren in het menu en invoer van waarden.

[6]

Toets <STOP>: stoppen van het handbedrijf.

[7]

Toets <i>: informatie over het actuele menu weergeven en screenshot-functie.

[8]

Toets <RUN>: starten van het handbedrijf.