Budowa urządzenia
Na poniższej ilustracji widoczny jest panel sterowania CBG21A:

[1] | Kolorowy wyświetlacz |
[2] | 4 przyciski funkcyjne, które można przypisać kontekstowo. Przypisane funkcje są pokazane na kolorowym wyświetlaczu nad przyciskami. |
[3] | Przyciski ze strzałką <góra/dół>: Nawigacja w menu i wprowadzanie wartości. |
[4] | Przycisk <OK>: Potwierdzenie wyborów, wartości i funkcji. |
[5] | Przyciski ze strzałką <lewo/prawo>: Nawigacja w menu i wprowadzanie wartości. |
[6] | Przycisk <STOP>: Zatrzymanie trybu ręcznego. |
[7] | Przycisk <i>: Wyświetlenie informacji o aktualnym menu i funkcja zrzutu ekranu. |
[8] | Przycisk <RUN>: Uruchomienie trybu ręcznego. |