Composition de l'appareil

L'illustration suivante montre la console de paramétrage CBG21A.

[1]

Afficheur couleur

[2]

Quatre touches de fonction dont l'affectation varie en fonction du contexte. Les fonctions affectées sont précisées sur l'afficheur couleur, au-dessus de chaque touche.

[3]

Touches flèche <vers le haut / vers le bas> : permet de naviguer dans le menu et de saisir des valeurs.

[4]

Touche <OK> : permet de confirmer la sélection, les valeurs et les fonctions.

[5]

Touches flèche <vers la gauche / vers la droite> : permet de naviguer dans le menu et de saisir des valeurs.

[6]

Touche <STOP> : permet d'arrêter le mode manuel.

[7]

Touche <i> : permet d'afficher des informations sur le menu actuel et fonction de capture d'écran.

[8]

Touche <RUN> : permet de démarrer le mode manuel.