Enhedsopbygning
Det følgende billede viser betjeningsenheden CBG21A:

[1] | Farvedisplay |
[2] | 4 funktionstaster, der konfigureres kontekstafhængigt. De tilordnede funktioner vises over tasterne på farvedisplayet. |
[3] | Piletaster <op/ned>: Navigering i menuen og indtastninger af værdier. |
[4] | Tast <OK>: Bekræftelse af valg, værdier og funktioner. |
[5] | Piletaster <venstre/højre>: Navigering i menuen og indtastninger af værdier. |
[6] | Tast <STOP>: Stop af manuel drift. |
[7] | Tast <i>: Visning af informationer om den aktuelle menu og screenshot-funktionen. |
[8] | Tast <RUN>: Start af manuel drift. |