A készülék felépítése

A következő ábrán a CBG21A kezelőkészülék látható:

[1]

Színes kijelző

[2]

4 funkciógomb környezetfüggő kiosztással. A hozzárendelt funkciók megjelennek a gombok felett a színes kijelzőn.

[3]

<fel/le> nyílgombok: Navigálás a menüben és értékek megadása.

[4]

<OK> gomb: Kiválasztások, értékek és funkciók megerősítése.

[5]

<balra/jobbra> nyílgombok: Navigálás a menüben és értékek megadása.

[6]

<STOP> gomb: A kézi üzemmód leállítása.

[7]

<i> gomb: Az aktuális menüvel kapcsolatos információk kijelzése és Screenshot-funkció

[8]

<RUN> gomb: A kézi üzemmód indítása.