Nros. serie e ID de unidades

Este menú presenta las ref. de pieza y los ID de las unidades.

Parámetro

Índice

Significado

Serial number inverter label (Etiq. NS variador)

8304.1

Este punto de menú indica el número de serie del variador.

Etiq. SN MOVILINK® DDI del acc.

8632.72

Este punto de menú muestra el número de serie del MOVILINK® DDI del conjunto de accionamiento.

Devide designation (Designación de la unidad)

8303.1

Este punto de menú muestra la designación de unidad.

Variador

8300.1

Este punto del menú muestra la designación del variador.

Tarjeta de seguridad/encoder adicional

8300.40 [1]

Este punto de menú muestra la designación de la tarjeta de seguridad o del encoder adicional.

Tarjeta del bus de campo

8300.40 [2]

Este punto del menú muestra la designación de la tarjeta de bus de campo.

Tarjeta I/O

8300.40 [3]

Este punto del menú muestra la designación de la tarjeta de I/O.

Componente MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

Este punto de menú muestra la designación de los componentes MOVILINK® DDI.