序列号和设备ID

该菜单列出了部件号和设备ID。
参数 | 索引 | 含义 |
|---|---|---|
Serial number inverter label(变频器标签序列号) | 8304.1 | 该菜单项显示了变频器的序列号。 |
SN MOVILINK® DDI驱动装置标签 | 8632.72 | 该菜单项显示了驱动机构MOVILINK® DDI的序列号。 |
Device designation(设备名称) | 8303.1 | 该菜单项显示了设备名称。 |
变频器 | 8300.1 | 该菜单项显示了变频器的名称。 |
安全卡/附加编码器 | 8300.40 [1] | 该菜单项显示了安全卡或附加编码器的名称。 |
现场总线卡 | 8300.40 [2] | 该菜单项显示了现场总线卡的名称。 |
I/O卡 | 8300.40 [3] | 该菜单项显示了I/O卡的名称。 |
MOVILINK® DDI组件 | 8300.40 [4] | 这些参数显示了MOVILINK® DDI组件的名称。 |