일련변호 및 장치 ID

이 메뉴에는 장치 ID 및 일련번호가 나열됩니다.
매개변수 | 인덱스 | 의미 |
|---|---|---|
SN 인버터 라벨 | 8304.1 | 이 메뉴 항목에는 인버터의 일련변호가 표시됩니다. |
드라이브 트레인의 SN MOVILINK® DDI Label. | 8632.72 | 이 메뉴 항목에는 드라이브 트레인의 MOVILINK® DDI 일련변호가 표시됩니다. |
장치 명칭 | 8303.1 | 이 메뉴 항목에는 장치 명칭이 표시됩니다. |
인버터 | 8300.1 | 이 메뉴 항목에는 인버터의 명칭이 표시됩니다. |
안전 카드/추가 엔코더 | 8300.40 [1] | 이 메뉴 항목에는 안전 카드 또는 추가 엔코더의 명칭이 표시됩니다. |
필드버스 카드 | 8300.40 [2] | 이 메뉴 항목에는 필드버스 카드의 명칭이 표시됩니다. |
I/O 카드 | 8300.40 [3] | 이 메뉴 항목에는 I/O 카드의 명칭이 표시됩니다. |
MOVILINK® DDI 구성요소 | 8300.40 [4] | 이 메뉴 항목에는 MOVILINK® DDI 구성요소의 명칭이 표시됩니다. |