Sarjanumerot ja laite-ID

Tässä valikossa on lueteltu osanumerot ja laite-ID-tunnisteet.

Parametrit

Indeksi

Merkitys

Serial number inverter label (SN-taajuusmuuttajan merkki)

8304.1

Tämä valikkokohta näyttää taajuusmuuttajan sarjanumeron.

Käyttölaitteen SN MOVILINK® DDI -merkki

8632.72

Tässä valikkokohdassa näytetään voimansiirtohaaran MOVILINK® DDI:n sarjanumero.

Device designation (Laitenimike)

8303.1

Tässä valikkokohdassa näytetään laitteen nimike.

Taajuusmuuttaja

8300.1

Tämä valikkokohta näyttää taajuusmuuttajan nimikkeen.

Turvakortti/lisäanturi

8300.40 [1]

Tässä valikkokohdassa näytetään turvakortin tai lisäanturin nimike.

Fieldbus card (Kenttäväyläkortti)

8300.40 [2]

Tämä valikkokohta näyttää kenttäväyläkortin nimikkeen.

I/O-kortti

8300.40 [3]

Tämä valikkokohta näyttää I/O-kortin nimikkeen.

MOVILINK® DDI -komponentti

8300.40 [4]

Tämä valikkokohta näyttää MOVILINK® DDI -komponentin nimikkeen.