Serienummers en apparaat-ID

In dit menu staat een lijst met artikelnummers en apparaat-ID’s.
Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
Serial number inverter label (SN regelaar label) | 8304.1 | Dit menupunt toont het serienummer van de regelaar. |
SN MOVILINK® DDI label van de aandr. | 8632.72 | Dit menupunt toont het serienummer van de MOVILINK® DDI van de aandrijfstreng. |
Device designation (Aanduiding apparaat) | 8303.1 | Dit menupunt toont de regelaaraanduiding. |
Regelaar | 8300.1 | Dit menupunt toont de aanduiding van de regelaar. |
Veiligheidskaart/extra encoder | 8300.40 [1] | Dit menupunt toont de aanduiding van de veiligheidskaart of de extra encoder. |
Veldbuskaart | 8300.40 [2] | Dit menupunt toont de aanduiding van de veldbuskaart. |
I/O-kaart | 8300.40 [3] | Dit menupunt toont de aanduiding van de I/O-kaart. |
MOVILINK® DDI component | 8300.40 [4] | Dit menupunt toont de aanduiding van de MOVILINK® DDI component. |