Numery seryjne i ID urządzenia

W tym menu widoczne są numery seryjne i ID urządzenia.

Parametry

Indeks

Znaczenie

SN falownik etykieta

8304.1

W tym punkcie menu wyświetlany jest numer seryjny falownika.

SN MOVILINK® DDI etykieta napędu

8632.72

W tym punkcie menu wyświetlany jest numer seryjny MOVILINK® DDI układu napędowego.

Nazwa urządzenia

8303.1

Ten punkt menu zawiera nazwę urządzenia.

Falownik

8300.1

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa falownika.

Karta bezpieczeństwa / enkoder dodatkowy

8300.40 [1]

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty bezpieczeństwa lub enkoderów dodatkowych.

Karta sieci przemysłowej

8300.40 [2]

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty sieci przemysłowej.

Karta we/wy

8300.40 [3]

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa karty we/wy.

Komponent MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

W tym punkcie menu wyświetlana jest nazwa komponentu MOVILINK® DDI.