Números de série e ID das unidades

Este menu apresenta as referências e ID das unidades.

Parâmetro

Índice

Significado

Serial number inverter label (Número de série da etiqueta do conversor)

8304.1

Este item de menu mostra o número de série do conversor.

SN MOVILINK® DDI Label do grupo motopr.

8632.72

Este item de menu mostra o número de série do MOVILINK® DDI do grupo motopropulsor.

Device designation (Designação da unidade)

8303.1

Este item de menu mostra a designação da unidade.

Conversor

8300.1

Este item de menu mostra a designação do conversor.

Placa de segurança/encoder adicional

8300.40 [1]

Este item de menu mostra a designação da placa de segurança ou do encoder adicional.

Carta de bus de campo

8300.40 [2]

Este item de menu mostra a designação da carta de bus de campo.

Placa de I/O

8300.40 [3]

Este item de menu mostra a designação da placa de I/O.

Componente MOVILINK® DDI

8300.40 [4]

Este item de menu mostra a designação do componente MOVILINK® DDI.