Estado de la unidad

Este menú presenta información de producto referente al variador y sus opciones.

Parámetro

Índice

Significado

Main component (Componente principal)

8304.2

Este punto de menú muestra información sobre el componente principal.

Power section (Módulo de potencia)

8304.11

Este punto de menú muestra información sobre la etapa de potencia.

Tarjeta de seguridad/encoder adicional

8304.21

Este punto de menú muestra información sobre la tarjeta de seguridad o del encoder adicional.

Tarjeta del bus de campo

8304.31

Este punto de menú muestra información sobre la tarjeta de bus de campo.

Tarjeta I/O

8304.41

Este punto de menú muestra información sobre la tarjeta de I/O.

Componente MOVILINK® DDI

8304.51

Este punto de menú muestra información sobre los componentes MOVILINK® DDI.