Alcance de funciones
AVISO

El volumen de funciones disponible varía en función del tipo de variador y la opción o variante. La consola de programación solo muestra las funciones compatibles con el sistema conectado.
La consola de programación CBG21A, con el firmware actual, ofrece las siguientes funciones:
- Puesta en marcha de motores asíncronos y síncronos:
- Con o sin freno
- Con o sin sonda térmica
- Con o sin encoder
- Diagnóstico del variador y conjunto de accionamiento
- Funcionamiento manual del variador
- Funcionamiento de emergencia del variador con opción DriveSafety conectada
- Guardar y copiar varios sets de parámetros
- Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
- Determinación de la inercia de carga
- Optimización del conjunto de accionamiento en cuanto a juego cero y rigidez
- Acceso a todos los parámetros
- Idiomas: Alemán, inglés, francés, italiano, español, coreano, portugués, húngaro, chino y ruso.
- Función de captura de pantalla
- Actualización del firmware de la consola de programación. Encontrará información relativa a la actualización del firmware en el manual Cargador de firmware CBG.