Funktionsomfang

BEMÆRK

Det funktionsomfang, der er til rådighed, varierer afhængigt af omformertypen og optionen hhv. varianten. Betjeningsenheden viser kun funktioner, der understøttes af det tilsluttede system.

 

Betjeningsenheden CBG21A tilbyder følgende funktioner med den aktuelle firmware:

  • Idriftsættelse af asynkron- og synkronmotorer:
    • Med eller uden bremse
    • Med eller uden temperaturføler
    • Med eller uden encoder
  • Diagnose af omformer og drivlinje
  • Manuel drift af omformeren
  • Nøddrift af omformeren ved tilsluttet DriveSafety-option
  • Lagring og kopiering af flere parametersæt
  • Tilslutning til engineering-software MOVISUITE® via betjeningsenhed
  • Beregning af lastinertimoment
  • Optimering af drivlinjen med hensyn til spilfrihed og stivhed
  • Adgang til alle parametre
  • Sprog: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk, koreansk, portugisisk, ungarsk, kinesisk og russisk.
  • Screenshot-funktion
  • Firmwareopdatering af betjeningsenheden. Du kan finde informationer om firmwareopdateringen kan findes i håndbogen CBG-Firmware-Loader.