Functionaliteit

AANWIJZING

De beschikbare functionaliteit varieert afhankelijk van regelaartype en optie resp. variant. Het programmeerapparaat geeft alleen de functies weer die het aangesloten systeem ondersteunt.

 

Programmeerapparaat CBG21A biedt met de actuele firmware de volgende functies:

  • Inbedrijfstelling van asynchrone en synchrone motoren:
    • Met en zonder rem
    • Met en zonder temperatuursensor
    • Met en zonder encoder
  • Diagnose van de regelaar van de aandrijfstreng
  • Handbedrijf van de regelaar
  • Noodbedrijf van de regelaar bij aangesloten DriveSafety-optie
  • Opslaan en kopiëren van meerdere parametersets
  • Koppeling aan Engineering-Software MOVISUITE® via programmeerapparaat
  • Bepalen van de massatraagheid
  • Optimalisatie van de aandrijfstreng met het oog op speling en stijfheid
  • Toegang tot alle parameters
  • Talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Koreaans, Portugees, Hongaars, Chinees en Russisch
  • Screenshot-functie
  • Firmware-update van het programmeerapparaat. Informatie over de firmware-update vindt u in het handboek CBG-Firmware-Loader.