Funktionsumfang

HINWEIS

Der verfügbare Funktionsumfang variiert je nach Umrichtertyp und Option bzw. Variante. Das Bediengerät zeigt nur die Funktionen an, die vom angeschlossenen System unterstützt werden.

 

Das Bediengerät CBG21A bietet mit der aktuellen Firmware folgende Funktionen:

  • Inbetriebnahme von Asynchron- und Synchronmotoren:
    • mit oder ohne Bremse
    • mit oder ohne Temperatursensor
    • mit oder ohne Geber
  • Diagnose des Umrichters und Antriebsstrangs
  • Handbetrieb des Umrichters
  • Notbetrieb des Umrichters bei angeschlossener DriveSafety-Option
  • Speichern und Kopieren von mehreren Parametersätzen
  • Anbindung an Engineering-Software MOVISUITE® über Bediengerät
  • Ermittlung der Lastträgheit
  • Optimierung des Antriebsstrangs in Bezug auf Spielfreiheit und Steifigkeit
  • Zugriff auf alle Parameter
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Ungarisch, Chinesisch und Russisch.
  • Screenshot-Funktion
  • Firmware-Update des Bediengeräts. Informationen zum Firmware-Update finden Sie im Handbuch CBG-Firmware-Loader.