Funzioni disponibili
NOTA

La gamma di funzioni disponibili varia in base al tipo di convertitore di frequenza e all'opzione o alla variante. Il pannello operatore visualizza solo le funzioni supportate dal sistema collegato.
Il pannello operatore CBG21A con il firmware attuale fornisce le funzioni seguenti:
- Messa in servizio di motori sincroni ed asincroni:
- con o senza freno
- con o senza sensore di temperatura
- con o senza encoder
- Diagnosi del convertitore di frequenza e della linea di azionamento
- Operazione manuale del convertitore di frequenza
- Funzionamento d'emergenza del convertitore di frequenza con l'opzione DriveSafety collegata
- Memorizzazione e copia di diversi set di parametri
- Connessione al software di ingegnerizzazione MOVISUITE® tramite pannello operatore
- Determinazione dell'inerzia del carico
- Ottimizzazione della linea di azionamento in riferimento a gioco e rigidità
- Accesso a tutti i parametri
- Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, coreano, portoghese, ungherese, cinese e russo.
- Funzione screenshot
- Aggiornamento firmware del pannello operatore. Per le informazioni sull'aggiornamento firmware consultare il manuale CBG-Firmware-Loader.