Âmbito de funções
NOTA

O âmbito de funções disponível varia consoante o tipo de conversor e a opção ou variante. A consola apresenta apenas as funções suportadas pelo sistema conectado.
Com o firmware atual, a consola CBG21A oferece as seguintes funções:
- Colocação em funcionamento de motores assíncronos e síncronos:
- com ou sem freio
- com ou sem sensor de temperatura
- com ou sem encoder
- Diagnóstico do conversor e do grupo motopropulsor
- Operação manual do conversor
- Operação de emergência do conversor com a opção DriveSafety conectada
- Gravação e cópia de diversos conjuntos de parâmetros
- Ligação ao software de engenharia MOVISUITE® através da consola
- Determinação da inércia da carga
- Otimização do grupo motopropulsor relativamente à folga e rigidez
- Acesso a todos os parâmetros
- Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, coreano, português, húngaro, chinês e russo.
- Função de captura de ecrã
- Atualização do firmware da consola. Para obter informações sobre a atualização do firmware, consulte o manual CBG-Firmware-Loader.