Zakres funkcji

WSKAZÓWKA

Dostępny zakres funkcji zmienia się w zależności od typu falownika i opcji bądź wariantu. Panel sterowania zawiera tylko funkcje obsługiwane przez podłączony system.

 

Panel sterowania CBG21A z aktualnym oprogramowaniem sprzętowym oferuje następujące funkcje:

  • Uruchomienie silników asynchronicznych i synchronicznych:
    • z hamulcem lub bez hamulca
    • z czujnikiem temperatury lub bez czujnika temperatury
    • z enkoderem lub bez enkodera
  • Diagnostyka falownika i układu napędowego
  • Tryb obsługi ręcznej falownika
  • Tryb awaryjny falownika przy podłączonej opcji DriveSafety
  • Zapisywanie i kopiowanie kilku zestawów parametrów
  • Podłączenie do oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE® przez panel sterowania
  • Pomiar moment bezwładności masy obciążenia
  • Optymalizacja układu napędowego w odniesieniu do braku luzu i sztywności
  • Dostęp do wszystkich parametrów
  • Języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, koreański, portugalski, węgierski, chiński i rosyjski.
  • Funkcja zrzutu ekranu
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego panelu sterowania. Informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego znajdują się w podręczniku CBG Firmware Loader.