Fonctionnalités
REMARQUE

Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du type de variateur de vitesse et de l'option ou de la variante. La console de paramétrage affiche uniquement les fonctions supportées par le système raccordé.
Avec le firmware actuel, la console de paramétrage CBG21A met à disposition les fonctions suivantes.
- Mise en service de moteurs asynchrones et synchrones :
- avec ou sans frein
- avec ou sans capteur de température
- avec ou sans codeur
- Diagnostic du variateur de vitesse et de la motorisation-transmission
- Mode manuel du variateur de vitesse
- Mode d'urgence du variateur de vitesse en cas d'option DriveSafety raccordée
- Enregistrement ou recopie de plusieurs jeux de paramètres
- Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage
- Détermination de l'inertie
- Optimisation de la motorisation-transmission en matière d'absence de jeu et de rigidité
- Accès à tous les paramètres
- Langues : allemand, anglais, français, italien, espagnol, coréen, portugais, hongrois, chinois et russe.
- Fonction de capture d'écran
- Mise à jour du firmware de la console de paramétrage. Des informations concernant la mise à jour du firmware figurent dans le manuel en anglais CBG Firmware Loader.