Relación con el firmware
La siguiente tabla muestra la relación entre el firmware del variador y el firmware de la consola de programación en lo referente al volumen de funciones:
Firmware Consola de programación | Firmware del variador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | |
V01.00 | ✓ | o | o | o | o | o | o |
V02.00 | ✓ | ✓ | o | o | o | o | o |
V02.10 | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o | o |
V02.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V05.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = volumen de funciones completo, o = volumen de funciones limitado |