Caractéristiques techniques

Informations complémentaires
  • Marquages
  • Caractéristiques techniques générales
  • Conditions environnantes
  • Caractéristiques techniques appareil de base MCX91A-.. 3 × AC 380 – 500 V
  • Caractéristiques techniques appareil de base MCX91A-.. 3 × AC 200 – 240 V
  • Caractéristiques techniques appareil de base MCX91A-.. 1 × AC 200 – 240 V
  • Caractéristiques électroniques
  • Interface bus de terrain CFE pour EtherNet/IP™ et Modbus TCP
  • Interface bus de terrain CFN pour PROFINET
  • Interface bus de terrain CFL pour POWERLINK
  • Interface de communication EtherCAT®/SBusPLUS
  • Interface de communication EtherCAT®/CiA402
  • Options de sécurité CSO / CSB / CSL
  • Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
  • Module mémoire CMM11A
  • Module de diagnostic CDM11A
  • Console de paramétrage CBG01A
  • Console de paramétrage CBG11A
  • Console de paramétrage CBG21A
  • Console de paramétrage CBG22A
  • Cadre de fixation pour porte COG11A
  • Convertisseur de signaux USM21A
  • Support de tôle de blindage CLH21A
  • Tôles support CLH31A et CLH41A avec résistance de freinage
  • Tôles support CLH51A et CLH61A avec résistance de freinage pour un montage sur profilé support
  • Résistances de freinage BW.../BW...-T
  • Filtres réseau NF..
  • Selfs réseau ND..
  • Filtres de sortie HF..
  • Selfs de sortie HD...
  • Selfs de circuit intermédiaire ZD..
  • Accessoires standards
  • Connecteurs
  • Cotes

SEW-USOCOME

Édition: 03 / 24

© Copyright: 2024

Index

MOVITRAC® advanced

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Brasileiro
  • 汉语
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Caractéristiques techniques