Connecteurs
La liste suivante sert à la commande ultérieure de connecteurs.
Représentation | Emplacement | Fonction | Taille | Référence |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Raccordement réseau, monophasé | 0S | 25680498 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 0S | 25680501 |
| X1 | Raccordement réseau, monophasé | 0L | 25680536 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 0L | 25680544 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 3 | 19148429 |
| X1 | Raccordement réseau, triphasé | 4 | 19148496 |
| X2 | Raccordement moteur | 0S | 25680528 |
| X2 | Raccordement moteur pour appareil triphasé | 0L | 25680560 |
| X2 | Raccordement moteur pour appareil monophasé | 0L | 25680552 |
| X2 | Raccordement moteur pour appareil triphasé | 3 | 19148437 |
| X2 | Raccordement moteur pour appareil triphasé | 4 | 19148380 |
| X5 | Tension d'alimentation DC 24 V | Toutes | 19148410 |
| X6 | Recouvrement borgne pour emplacement STO | Toutes | 28132386 |
| X6 | Connecteur électrique STO (avec ponts) | Toutes | 28129458 |
| X10 | Commande de frein et mesure de la température | 0S, 0L, 3 et 4 | 19151314 |
| X10 | Commande de frein et mesure de la température | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Raccordement des signaux, 10 pôles | Toutes | 17990653 |
| X22 | Raccordement des signaux, 3 pôles | Toutes | 17990688 |
| X23 | Raccordement des signaux, 4 pôles | Toutes | 17990661 |
| X60 | Raccordement des signaux, 12 pôles | Toutes | 25680471 |