插头
下列清单用于补充订购插头。
图示 | 插槽 | 功能 | 规格 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 电源连接,单相 | 0S | 25680498 |
| X1 | 电源接头,3相 | 0S | 25680501 |
| X1 | 电源连接,单相 | 0L | 25680536 |
| X1 | 电源接头,3相 | 0L | 25680544 |
| X1 | 电源接头,3相 | 3 | 19148429 |
| X1 | 电源接头,3相 | 4 | 19148496 |
| X2 | 电机连接 | 0S | 25680528 |
| X2 | 用于3相设备的电机接头 | 0L | 25680560 |
| X2 | 用于1相设备的电机接头 | 0L | 25680552 |
| X2 | 用于3相设备的电机接头 | 3 | 19148437 |
| X2 | 用于3相设备的电机接头 | 4 | 19148380 |
| X5 | DC 24 V电源电压 | 全部 | 19148410 |
| X6 | STO插槽的盲盖 | 全部 | 28132386 |
| X6 | STO电子连接器(带跳线) | 全部 | 28129458 |
| X10 | 制动控制和温度评估 | 0S、0L、3和4 | 19151314 |
| X10 | 制动控制和温度评估 | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | 信号接口,10极 | 全部 | 17990653 |
| X22 | 信号接口,3极 | 全部 | 17990688 |
| X23 | 信号接口,4极 | 全部 | 17990661 |
| X60 | 信号接口,12极 | 全部 | 25680471 |