Accessoires standards

Taille

Cache en plastique

Nombre

Fourniture

Description

Référence

5

10

Non compris
dans la
livraison

Caches pour augmenter l'indice de protection

28243625

6

28244540

6

10

Caches pour augmenter l'indice de protection

28244540

7

12

28257677

8

24

28296222

Taille

Accessoire de manutention

Nombre

Fourniture

Description

Référence

6

1

Compris dans la livraison

Accessoires de montage

28106229

7

1

Accessoires de montage

28257685

Taille

Tôle de blindage

Quantité

Fourniture

Description

Référence
kit d'accessoires

0S, 0L

Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur

1

Compris dans la livraison

Tôle de blindage pour le blindage et le système de décharge de traction

28261291

3 – 8

Tôle de blindage sur la tête de commande pour les liaisons de transmission

28220250

3 – 4

Tôle de blindage pour liaisons moteur et codeur

28222725

5

Tôle de blindage pour la liaison coaxiale du câble MOVILINK® DDI

28270789

6 – 8

Tôle de blindage pour la liaison coaxiale du câble MOVILINK® DDI

28297040