Accesorios de serie
Tamaño | Tapa de plástico | Número | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
5 |
| 10 | No | 28243625 | |
6 | 28244540 | ||||
6 |
| 10 | 28244540 | ||
7 | 12 | 28257677 | |||
8 | 24 | 28296222 |
Tamaño | Ayuda para el transporte | Número | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
6 |
| 1 | Incluido en el contenido del suministro | Material para el montaje | 28106229 |
7 |
| 1 | 28257685 |
Tamaño | Chapa de apantallado | Número | Contenido del suministro | Descripción | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
0S, 0L | Chapa de apantallado para cables de motor y control | 1 | Incluido en el contenido del suministro | Chapa para el apantallado de cables y descarga de tracción | 28261291 |
3-8 | Chapa de apantallado en la unidad de control para cables de control | 28220250 | |||
3-4 | Chapa de apantallado para cables de motor y control | 28222725 | |||
5 | Chapa de apantallado para cable coaxial del MOVILINK® DDI | 28270789 | |||
6-8 | Chapa de apantallado para cable coaxial del MOVILINK® DDI | 28297040 |