Datos técnicos

Información adicional
  • Símbolos
  • Datos técnicos generales
  • Condiciones ambientales
  • Datos técnicos de la unidad básica MCX91A-.. 3 × 380 – 500 V CA
  • Datos técnicos de la unidad básica MCX91A-.. 3 × 200 – 240 V CA
  • Datos técnicos de la unidad básica MCX91A-.. 1 × 200 – 240 V CA
  • Datos electrónicos
  • Interfaz del bus de campo CFE para EtherNet/IP™ y Modbus TCP
  • Interfaz del bus de campo CFN para PROFINET
  • Interfaz del bus de campo CFL para POWERLINK
  • Interfaz de comunicación EherCAT®/SBusPLUS
  • Interfaz de comunicación EtherCAT®/CiA402
  • Opciones de seguridad CSO/CSB/CSL
  • Datos técnicos – Seguridad funcional
  • Módulo de memoria CMM11A
  • Módulo de diagnóstico CDM11A
  • Consola de programación CBG01A
  • Consola de programación CBG11A
  • Consola de programación CBG21A
  • Consola de programación CBG22A
  • Marco de montaje de puerta COG11A
  • Adaptador de interfaz USM21A
  • Extensión de chapa de apantallado CLH21A
  • Chapas de montaje inferior CLH31A y CLH41A con resistencias de frenado
  • Chapas de montaje inferior CLH51A y CLH61A con resistencias de frenado para montaje sobre raíl DIN
  • Resistencias de frenado BW.../BW...-T
  • Filtro de red NF..
  • Reactancia de red ND..
  • Filtro de salida HF..
  • Anillo de ferrita HD..
  • Reactancia de circuito intermedio ZD..
  • Accesorios de serie
  • Conector
  • Planos dimensionales

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 03 / 24

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVITRAC® advanced

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Brasileiro
  • 汉语
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos