Opciones de seguridad CSO/CSB/CSL

Además de la función STO, las opciones de seguridad MOVISAFE® CSO/CSB/CSL ofrecen otras funciones parciales de seguridad según la norma EN IEC 61800-5-2.

MOVISAFE®

.../CSO/...

MOVISAFE®

.../CSB/...

MOVISAFE®

.../CSL/...

Entradas seguras

4

4

Salidas seguras

1

Funciones de parada seguras

STO

STO, SS1-t

STO, SS1-t

Otras funciones

SBC, EDM

Movimiento seguro

SLS, SSM, SS1-r, SDI

Comunicación segura

PROFIsafe,

Safety over EtherCAT®,

CIP SafetyTM

PROFIsafe,

Safety over EtherCAT®,

CIP SafetyTM

Encoder seguro

EI7C-FSEI7C-FS sólo está disponible para motores DR.71 – 132 y DRN71 – 132S.

Encontrará más información en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.