Datos técnicos

Interfaz de comunicación EtherCAT®/CiA402

Consumo de potencia

2 W

Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios

Sí, full duplex

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 Mbaudios

Tecnología de conexión

2 x RJ45

Código de producto

6hex

Perfiles de aplicación

CiA402

Identificación del fabricante

59hex

Device Family

MOVI-C®

Protocolos de aplicación

EtherCAT®, SdO, FoE

Tipos de cables permitidos

a partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima del cable

100 m