Descripción

AVISO

La interfaz de comunicación EtherCAT®/CiA402 sólo está disponible en las versiones de unidad MCX91A-....-E00/...

La interfaz EtherCAT® posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización y visualización basados en EtherCAT®. El perfil de unidad CiA402 es compatible.

La interfaz de comunicación EtherCAT®/CiA402 presenta las siguientes características:

  • EtherCAT® (datos de proceso)
  • EtherCAT® con perfil de unidad CiA402

Si se utiliza la interfaz de comunicación, es posible comunicarse directamente con la unidad a través de EtherCAT®. El software de ingeniería puede utilizarse para la puesta en marcha, el diagnóstico y la parametrización a través de la pasarela de buzón del lado maestro mientras EtherCAT® está en funcionamiento.