Description
REMARQUE

L'interface de communication EtherCAT®/ CiA402 est disponible uniquement pour les exécutions MCX91A-….-E00/.. .
L'interface EtherCAT® permet de connecter le variateur aux systèmes d'automatisation et de visualisation basés sur EtherCAT®. Le profil d'appareil CiA402 est supporté.
L'interface de communication EtherCAT®/CiA402 se distingue par les caractéristiques suivantes.
- EtherCAT® (données process)
- EtherCAT® avec profil d'appareil CiA402
En cas d'utilisation de l'interface de communication, l'utilisateur peut communiquer directement avec l'appareil via EtherCAT®. Le logiciel d'ingénierie peut être utilisé pour la mise en service, le diagnostic et le paramétrage lorsque EtherCAT® est en cours de fonctionnement, via la passerelle de messagerie côté maître.