说明

提示

通讯接口EtherCAT®/CiA402仅适用于设备规格MCX91A-….-E00/..

通过EtherCAT®接口,可将变频器连接至基于EtherCAT®的自动化系统和可视化系统上。支持设备配置文件CiA402。

通讯接口EtherCAT®/CiA402具备以下特性:

  • EtherCAT®(过程数据)
  • EtherCAT®,配设备配置文件CiA402

使用该通讯接口时,可直接通过EtherCAT®与设备通讯。当EtherCAT®运行时,可以通过主站侧的邮箱网关使用工程设计软件进行调试、诊断和参数设定。